Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Logement de clavette (mm) | Forme de vis sans fin | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 1 | 2°36′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
21.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 18 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
29.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 1 | 3°17′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
31.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
37.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | |
37.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
52.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
61.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | 5 | Produit fini | |
88.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Produit fini | |
52.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | W2 | - | Produit avec avant-trous | ||
61.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 30 | M5 | 1.5 | 2 | 6°54′ | - | W2 | 5 | Produit fini | |
88.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°54′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Produit fini | |
66.43 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°42′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
91.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | 4X1.8 | W1 | 7 | Produit fini | |
104.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | 5X2.3 | W1 | 7 | Produit fini | |
70.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°25′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
91.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | 4X1.8 | W1 | 7 | Produit fini | |
104.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | 5X2.3 | W1 | 7 | Produit fini | |
101.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
123.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Produit fini | |
138.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Produit fini | |
136.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W1 | 9 | Produit fini | |
101.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
123.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Produit fini | |
138.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W1 | 9 | Produit fini | |
136.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°46′ | - | W1 | 9 | Produit fini | |
149.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°55′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
128.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°55′ | 5X2.3 | W1 | 10 | Produit fini | |
131.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Produit fini | |
131.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Produit fini | |
131.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Produit fini | |
149.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | - | W1 | - | Produit avec avant-trous | ||
128.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | 5X2.3 | W1 | 10 | Produit fini | |
131.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Produit fini | |
131.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Produit fini | |
131.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°50′ | 6X2.8 | W1 | 10 | Produit fini |
Loading...
Type | Vis sans fin | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 001, classe 4 | Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle d'avance(°)
Logement de clavette(mm)
Forme de vis sans fin
Position du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles