Crémaillères trempée KRF-H

Crémaillères trempée KRF-H
  • Remise sur volume
Made from thermal refined SCM440, with induction hardened tooth surface, for 50% stronger tooth surface than thermal refined rack. Tough rack for compact designs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRF1.5-1000H
KRF2-1000H
KRF2.5-1000H
KRF3-1000H
KRF4-1000H
KRF5-1000H
KRFD1.5-1000HJ
KRFD2-1000HJ
KRFD2.5-1000HJ
KRFD3-1000HJ
KRFD4-1000HJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

271.69 €

1 6 jours 101.5999.032121520--

302.24 €

1 6 jours 1021005.311602025--

375.55 €

1 6 jours 102.51005.311282530--

452.35 €

1 6 jours 103999.031063035--

678.39 €

1 6 jours 1041005.31804045--

840.72 €

1 6 jours 1051005.31645050--

310.96 €

1 Disponible 9 jours 101.5999.0321215206M5

346.75 €

1 Disponible 9 jours 1021005.3116020256M6

420.06 €

1 Disponible 9 jours 102.51005.3112825306M8

504.71 €

1 Disponible 9 jours 103999.0310630356M10

799.49 €

1 Disponible 9 jours 1041005.318040456M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique Haute fréquence Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Longueur (nominale) 1000 Type aux deux extrémités usinées Disponible Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 4
Matériau EN 1.7220 équiv.

Assistance technique