Crémaillère traitée KRFD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRFD1.5-1000J
KRFD1.5-500J
KRFD2-1000J
KRFD2-500J
KRFD2.5-1000J
KRFD2.5-500J
KRFD3-1000J
KRFD3-500J
KRFD4-1000J
KRFD4-500J
KRFD5-1000J
KRFD5-500J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

202.74 €

1 Disponible 9 jours 101.5999.03100021215206M5

117.21 €

1 Disponible 9 jours 101.5499.5150010615204M5

251.62 €

1 Disponible 9 jours 1021005.31100016020256M6

142.52 €

1 Disponible 9 jours 102502.655008020254M6

322.31 €

1 Disponible 9 jours 102.51005.31100012825306M8

177.43 €

1 Disponible 9 jours 102.5502.655006425304M8

406.09 €

1 Disponible 9 jours 103999.03100010630356M10

223.69 €

1 Disponible 9 jours 103499.515005330354M10

633.88 €

1 Disponible 9 jours 1041005.3110008040456M12

345.00 €

1 Disponible 18 jours 104502.655004040454M12

745.59 €

1 Disponible 9 jours 1051005.3110006450505M14

423.55 €

1 Disponible 9 jours 105502.655003250503M14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique À raffinage thermique Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Type aux deux extrémités usinées Disponible Matériau EN 1.7220 équiv.

Assistance technique