Crémaillères trempée rectifiée KRGF

Crémaillères trempée rectifiée KRGF
  • Remise sur volume
Ground rack made from thermal refined SCM440, with induction hardened teeth surface, for 50% stronger tooth surface than thermal refined only rack. J-series with mount hole processing also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRGF1.5-1000H
KRGF1.5-500H
KRGF2-1000H
KRGF2-500H
KRGF2.5-1000H
KRGF3-500H
KRGFD1.5-1000HJ
KRGFD1.5-500HJ
KRGFD2-1000HJ
KRGFD2-500HJ
KRGFD2.5-1000HJ
KRGFD2.5-500HJ
KRGFD3-1000HJ
KRGFD3-500HJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

665.30 €

1 6 jours 101.5999.0310002121520--

375.55 €

1 15 jours 101.5499.515001061520--

817.16 €

1 6 jours 1021005.3110001602025--

447.11 €

1 7 jours 102502.65500802025--

956.79 €

1 6 jours 102.51005.3110001282530--

489.88 €

1 6 jours 103499.51500533035--

704.57 €

1 Disponible 9 jours 101.5999.03100021215206M5

409.58 €

1 Disponible 9 jours 101.5499.5150010615204M5

861.67 €

1 Disponible 9 jours 1021005.31100016020256M6

485.51 €

1 Disponible 9 jours 102502.655008020254M6

1,001.30 €

1 Disponible 9 jours 102.51005.31100012825306M8

530.02 €

1 Disponible 9 jours 102.5502.655006425304M8

1,023.12 €

1 Disponible 9 jours 103999.03100010630356M10

535.26 €

1 Disponible 9 jours 103499.515005330354M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique À raffinage thermique, haute fréquence Dent rectifiée Disponible Traitement de surface NA
Type aux deux extrémités usinées Disponible Niveau de précision(Norme KHK) KHK, R, 001, classe 1 Matériau EN 1.7220 équiv.

Assistance technique