Crémaillère rectifiée et traitée

Crémaillère rectifiée et traitée
  • Remise sur volume
Ground rack made from thermal refined SCM440, with induction hardened teeth surface, for 51% stronger tooth surface than thermal refined only rack. J-series with mount hole processing also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRG1-100
KRG1.5-100
KRG2-100
KRG2.5-100
KRG3-100
KRGF1-1000
KRGF1.5-1000
KRGF2-1000
KRGF2.5-1000
KRGF3-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Type aux deux extrémités usinées Hauteur
(mm)

124.53 €

1 Disponible 5 jours 101981002910NA15

104.15 €

1 6 jours 101.51011002015NA20

128.91 €

1 Disponible 6 jours 102981001420NA25

101.58 €

1 6 jours 102.51001001125NA30

104.52 €

1 6 jours 103101100930NA35

683.66 €

1 6 jours 101999.03100031810Disponible15

561.76 €

1 6 jours 101.5999.03100021215Disponible20

737.27 €

1 6 jours 1021005.31100016020Disponible25

827.42 €

1 6 jours 102.51005.31100012825Disponible30

842.41 €

1 6 jours 103999.03100010630Disponible35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique À raffinage thermique Dent rectifiée Disponible Traitement de surface NA
Niveau de précision(Norme KHK) KHK, R, 001, classe 1 Matériau EN 1.7220 équiv.

Assistance technique