Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.5 | 101 | 100 | 62 | 5 | 12 | ||
19.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | 101 | 100 | 38 | 8 | 12.3 | ||
11.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 98 | 100 | 29 | 10 | 12 | ||
30.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 303 | 300 | 94 | 10 | 12 | ||
50.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 505 | 500 | 159 | 10 | 12 | |
15.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 101 | 100 | 20 | 15 | 20 | ||
37.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 303 | 300 | 62 | 15 | 20 | ||
63.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 505 | 500 | 105 | 15 | 20 | ||
20.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 98 | 100 | 14 | 20 | 25 | ||
51.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 303 | 300 | 46 | 20 | 25 | ||
85.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 505 | 500 | 79 | 20 | 25 | ||
22.73 € 10.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 100 | 100 | 11 | 25 | 30 | |
65.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 303 | 300 | 37 | 25 | 30 | ||
108.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 505 | 500 | 63 | 25 | 30 | ||
32.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 101 | 100 | 9 | 30 | 35 | ||
85.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 303 | 300 | 30 | 30 | 35 | ||
139.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 505 | 500 | 52 | 30 | 35 | ||
48.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 98 | 100 | 6 | 40 | 45 | ||
156.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 505 | 500 | 39 | 40 | 45 | ||
78.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 108 | 110 | 5 | 50 | 50 | ||
224.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 505 | 500 | 31 | 50 | 50 | ||
119.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 111 | 110 | 4 | 60 | 60 | |
339.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 505 | 500 | 25 | 60 | 60 | ||
165.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 123 | 130 | 3 | 75 | 75 | ||
318.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 155 | 160 | 3 | 90 | 80 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack (standard) | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
Type aux deux extrémités usinées | NA | Niveau de précision(Norme KHK) | KHK R 001 - classe 4 | Matériau | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles