Rack en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUR1-500
SUR1.5-500
SUR2-500
SUR2.5-500
SUR3-500
SUR4-500
SURF1.5-1000
SURF2-1000
SURF2.5-1000
SURF3-1000
SURF4-1000
SURFD1.5-1000
SURFD2-1000
SURFD2.5-1000
SURFD3-1000
SURFD4-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Type aux deux extrémités usinées Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

104.46 €

1 5 jours 10150550015910NA12--

127.28 €

1 5 jours 101.550550010515NA20--

184.45 €

1 5 jours 1025055007920NA25--

252.23 €

1 6 jours 102.55055006325NA30--

293.05 €

1 6 jours 1035055005230NA35--

467.44 €

1 6 jours 1045055003940NA45--

263.23 €

1 6 jours 101.5999.03100021215Disponible20--

376.72 €

1 5 jours 1021005.31100016020Disponible25--

515.69 €

1 6 jours 102.51005.31100012825Disponible30--

603.94 €

1 6 jours 103999.03100010630Disponible35--

936.41 €

1 6 jours 1041005.3110008040Disponible45--

306.64 €

1 6 jours 101.5999.03100021215Disponible206M5

429.68 €

1 Disponible 6 jours 1021005.31100016020Disponible256M6

577.05 €

1 6 jours 102.51005.31100012825Disponible306M8

668.24 €

1 6 jours 103999.03100010630Disponible356M10

1,027.60 €

1 6 jours 1041005.3110008040Disponible456M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier inoxydable
Traitement thermique Traitement par solution Dent rectifiée NA Traitement de surface NA
Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 5 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) / Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique