Crémaillère BSR

Crémaillère BSR
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Fine pitch rack made from rust resistant brass (C3604) with excellent workability. BSS Use together with gear.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSR0.5-300
BSR0.8-300
BSR1-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)

24.48 €

1 5 jours 100.519039

32.07 €

1 Disponible 5 jours 100.8118410

23.94 €

16.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10194610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Longueur totale(mm) 303
Matériau Laiton Traitement thermique NA Dent rectifiée NA
Traitement de surface NA Longueur (nominale) 300 Type aux deux extrémités usinées NA
Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 4 Matériau EN CW614N équiv.

Assistance technique