Crémaillère à denture hélicoïdale

Crémaillère à denture hélicoïdale
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
Helical rack with a high contact gear ratio, and is effective for noise and vibration control. Both end face and mount hole processed type also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRH2-1000L
SRH2-1000R
SRH2-100L
SRH2-100R
SRH2-500L
SRH2-500R
SRH3-1000L
SRH3-1000R
SRH3-100L
SRH3-100R
SRH3-500L
SRH3-500R
SRHF2-1000L
SRHF2-1000R
SRHF3-1000L
SRHF3-1000R
SRHFD2-1000L
SRHFD2-1000R
SRHFD3-1000L
SRHFD3-1000R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Type aux deux extrémités usinées Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable Sens de torsion

145.41 €

1 6 jours 1021010100015225NA25--L

145.41 €

1 6 jours 1021010100015225NA25--R

25.09 €

1 6 jours 102951001225NA25--L

25.09 €

1 6 jours 102951001225NA25--R

116.04 €

1 6 jours 1025055007525NA25--L

116.04 €

1 6 jours 1025055007525NA25--R

293.00 €

1 6 jours 1031010100010135NA35--L

293.00 €

1 6 jours 1031010100010135NA35--R

49.05 €

1 6 jours 10395100735NA35--L

49.05 €

1 6 jours 10395100735NA35--R

147.37 €

1 6 jours 1035055004935NA35--L

147.37 €

1 6 jours 1035055004935NA35--R

158.99 €

1 6 jours 102995.24100015325Disponible25--L

158.99 €

1 6 jours 102995.24100015325Disponible25--R

310.62 €

1 6 jours 103995.24100010235Disponible35--L

310.62 €

1 6 jours 103995.24100010235Disponible35--R

175.44 €

138.60 €

1 Jour même

Stock

102995.24100015325Disponible256M6L

179.10 €

1 Jour même

Stock

102995.24100015325Disponible256M6R

308.48 €

1 6 jours 103995.24100010235Disponible356M10L

308.48 €

1 6 jours 103995.24100010235Disponible356M10R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Hélicoïdal Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface Oxydé noir
Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 5 Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique