CP Crémaillères à denture conique

CP Crémaillères à denture conique
CP tapered rack with tooth face processed into a tapered shape, combining CP tapered spur gear and backlash adjustment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STRCPF5-1000
STRCPF10-1000
STRCPFD5-1000
STRCPFD10-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de trous Taille de vis applicable

177.92 €

1 6 jours 101.59152001519.5--

307.85 €

1 6 jours 103.18311003034.5--

192.53 €

1 6 jours 101.59152001519.56M5

342.49 €

1 6 jours 103.18311003034.56M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack conique Longueur totale(mm) 1000
Matériau Acier Traitement thermique NA Dent rectifiée NA
Traitement de surface Oxydé noir Longueur (nominale) 1000 Type aux deux extrémités usinées Disponible
Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique