CP Crémaillères affinées thermiquement, rectifiées

CP Crémaillères affinées thermiquement, rectifiées
CP thermal refined ground rack, made of thermal refined SCM440 material. Price reduced by 20% compared with the previous product, with surface installation made easy by enlarged C side of the mounting surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRGCP5-100
KRGCP10-100
KRGCPF5-1000
KRGCPF10-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Type aux deux extrémités usinées Hauteur
(mm)

104.08 €

1 6 jours 101.5915981001815Disponible20

104.36 €

1 6 jours 103.183198100830Disponible35

561.71 €

1 6 jours 101.59151000100020015NA20

842.19 €

1 6 jours 103.18311000100010030NA35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Matériau Acier
Traitement thermique À raffinage thermique Dent rectifiée Disponible Traitement de surface NA
Matériau EN 1.7220 équiv.

Assistance technique