Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module (M) / pas circulaire (P) | Longueur totale (mm) | Longueur (nominale) | Nombre de dents effectives | Largeur de face (mm) | Type aux deux extrémités usinées | Hauteur (mm) | Nombre de trous | Taille de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5915 | 98 | 100 | 18 | 15 | NA | 20 | - | - | ||
93.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.1831 | 98 | 100 | 8 | 30 | NA | 35 | - | - | |
110.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.7746 | 103 | 100 | 5 | 50 | NA | 50 | - | - | |
144.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.3662 | 98 | 100 | 3 | 60 | NA | 60 | - | - | ||
511.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | Disponible | 20 | - | - | ||
263.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | Disponible | 20 | - | - | ||
629.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | Disponible | 35 | - | - | ||
345.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | Disponible | 35 | - | - | ||
944.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 4.7746 | 1005 | 1000 | 67 | 50 | Disponible | 50 | - | - | ||
444.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 4.7746 | 495 | 500 | 33 | 50 | Disponible | 50 | - | - | ||
1,238.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.3662 | 1000 | 1000 | 50 | 60 | Disponible | 60 | - | - | ||
594.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.3662 | 500 | 500 | 25 | 60 | Disponible | 60 | - | - | ||
547.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | Disponible | 20 | 6 | M5 | |
295.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | Disponible | 20 | 4 | M5 | |
676.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | Disponible | 35 | 6 | M10 | |
386.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | Disponible | 35 | 4 | M10 | |
991.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4.7746 | 1005 | 1000 | 67 | 50 | Disponible | 50 | 5 | M14 | |
490.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4.7746 | 495 | 500 | 33 | 50 | Disponible | 50 | 3 | M14 | |
1,293.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6.3662 | 1000 | 1000 | 50 | 60 | Disponible | 60 | 5 | M16 | |
648.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6.3662 | 500 | 500 | 25 | 60 | Disponible | 60 | 3 | M16 |
Loading...
Type de dent | Standard | Forme | Rack | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Haute fréquence | Dent rectifiée | Disponible | Traitement de surface | Oxydé noir |
Matériau | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Module (M) / pas circulaire (P)
Longueur totale(mm)
Longueur (nominale)
Nombre de dents effectives
Largeur de face(mm)
Type aux deux extrémités usinées
Nombre de trous
Taille de vis applicable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles