Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBX-101T |
KBX-102T |
KBX-151T |
KBX-152T |
KBX-201T |
KBX-202T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rapport de réduction | Diamètre de l'arbre (φ) | Jeu d'angle de rotation | Diamètre d'arbre 1 (diamètre de manchon) (φ) | Diamètre d'arbre 2 (φ) | Largeur du corps (mm) | Épaisseur du corps (mm) | Hauteur du corps (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 10 | 16'–44' | 10 | 10 | 74 | 40 | 82 | ||
164.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 10 | 30' à 1°23' | 10 | 10 | 74 | 40 | 82 | ||
280.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 15 | 10'–37' | 15 | 15 | 132 | 66 | 140 | ||
280.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 15 | 19' à 1°09' | 15 | 15 | 132 | 66 | 140 | ||
469.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 20 | 8'–33' | 20 | 20 | 160 | 76 | 166 | ||
469.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 20 | 15'–60' | 20 | 20 | 160 | 76 | 166 |
Loading...
Division de montage | Bride | Type | Engrenage conique | La présence ou l'absence de moteur | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Type d'arbre de sortie | Plein | Disposition de l'arbre de sortie | Deux autres essieux | Matériau de l'arbre | Acier |
Matériau du corps | Alliage léger |
Configurer
Propriétés de base
Rapport de réduction
Diamètre de l'arbre(φ)
Jeu d'angle de rotation
Diamètre d'arbre 1 (diamètre de manchon)(φ)
Diamètre d'arbre 2(φ)
Largeur du corps(mm)
Épaisseur du corps(mm)
Hauteur du corps(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles