Boîte conique en L, modèle CBX

Boîte conique en L, modèle CBX
Tough bevel box with high-grade cast iron case and tapered roller bearings. With the high-efficiency L type bevel box that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise, 16 paths can be chosen by positioning the shaft. Lubricated with high-grade lubricant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBX-191LA
CBX-191LD
CBX-191LE
CBX-191LF
CBX-191LG
CBX-191LH
CBX-191LI
CBX-191LJ
CBX-191LK
CBX-191LL
CBX-191LM
CBX-191LN
CBX-191LO
CBX-191LP
CBX-192LA
CBX-192LB
CBX-192LC
CBX-192LD
CBX-192LE
CBX-192LF
CBX-192LG
CBX-192LH
CBX-192LI
CBX-192LJ
CBX-192LK
CBX-192LL
CBX-192LM
CBX-192LN
CBX-192LO
CBX-192LP
CBX-251LA
CBX-251LB
CBX-251LC
CBX-251LD
CBX-251LE
CBX-251LF
CBX-251LG
CBX-251LH
CBX-251LI
CBX-251LJ
CBX-251LK
CBX-251LL
CBX-251LM
CBX-251LN
CBX-251LO
CBX-251LP
CBX-252LA
CBX-252LB
CBX-252LC
CBX-252LD
CBX-252LE
CBX-252LF
CBX-252LG
CBX-252LH
CBX-252LI
CBX-252LJ
CBX-252LK
CBX-252LL
CBX-252LM
CBX-252LN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRapport de réduction Diamètre de l'arbre
(φ)
Autre disposition d'axe Jeu d'angle de rotation Diamètre d'arbre 1 (diamètre de manchon)
(φ)
Diamètre d'arbre 2
(φ)
Largeur du corps
(mm)
Épaisseur du corps
(mm)
Hauteur du corps
(mm)

723.55 €

1 19 jours 10119Type A11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type D11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type E11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type F11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type G11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type H11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type I11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type J11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type K11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type L11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type M11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type N11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type O11'–30'1919155129219

723.55 €

1 19 jours 10119Type P11'–30'1919155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type A17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type B17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type C17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type D17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type E17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type F17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type G17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type H17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type I17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type J17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type K17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type L17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type M17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type N17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type O17'–47'1819155129219

747.27 €

1 19 jours 10218Type P17'–47'1819155129219

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type A9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type B9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type C9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type D9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type E9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type F9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type G9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type H9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type I9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type J9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type K9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type L9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type M9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type N9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type O9'–22'2525209155266

1,021.82 €

1 19 jours 10125Type P9'–22'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type A15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type B15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type C15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type D15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type E15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type F15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type G15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type H15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type I15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type J15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type K15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type L15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type M15'–36'2525209155266

1,043.64 €

1 19 jours 10225Type N15'–36'2525209155266

Loading...

Informations de base

Division de montage Bride avec pied Type Engrenage conique La présence ou l'absence de moteur N/A
Type d'arbre de sortie Plein Disposition de l'arbre de sortie Autres montants simples Matériau de l'arbre Acier
Matériau du corps EN-JL 1040 équiv.

Assistance technique