Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CBX-322TA |
CBX-322TB |
CBX-322TF |
CBX-402TA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de l'arbre (φ) | Autre disposition d'axe | Jeu d'angle de rotation | Diamètre d'arbre 1 (diamètre de manchon) (φ) | Diamètre d'arbre 2 (φ) | Largeur du corps (mm) | Épaisseur du corps (mm) | Hauteur du corps (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,320.30 € | 1 | 19 jours | 10 | 32 | Type A | 15'–36' | 32 | 32 | 226 | 174 | 285 | ||
1,320.30 € | 1 | 19 jours | 10 | 32 | Type B | 15'–36' | 32 | 32 | 226 | 174 | 285 | ||
1,320.30 € | 1 | 19 jours | 10 | 32 | Type F | 15'–36' | 32 | 32 | 226 | 174 | 285 | ||
1,657.56 € | 1 | 19 jours | 10 | 40 | Type A | 15'–37' | 40 | 40 | 266 | 200 | 350 |
Loading...
Division de montage | Bride avec pied | Type | Engrenage conique | Rapport de réduction | 2 |
---|---|---|---|---|---|
La présence ou l'absence de moteur | N/A | Type d'arbre de sortie | Plein | Disposition de l'arbre de sortie | Deux autres essieux |
Matériau de l'arbre | Acier | Matériau du corps | EN-JL 1040 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Autre disposition d'axe
Jeu d'angle de rotation
Diamètre d'arbre 1 (diamètre de manchon)(φ)
Diamètre d'arbre 2(φ)
Largeur du corps(mm)
Épaisseur du corps(mm)
Hauteur du corps(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles