Roulements à section fine / Série A / MINEBEA (Numéros de référence)

Roulements à section fine / Série A / MINEBEA
Has a larger inner diameter compared to the outer diameter than typical radial ball bearings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DDA-1510
DDA-1510ZZ
DDA-2015
DDA-2216
DDA-2418
DDA-2520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
matériel du bouclier et de la forme D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Type

9.41 €

1 6 jours Open Type10153857Open Type

10.09 €

1 6 jours Double Shielded10154857Double Shielded (snap ring fixed)

10.89 €

1 6 jours Open Type15203.5944Open Type

9.94 €

1 6 jours Open Type16224969Open Type

9.33 €

1 6 jours Open Type18244988Open Type

9.69 €

1 6 jours Open Type202541012Open Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Ball Matériaux des bagues intérieure et extérieure Stainless Steel Type de bague externe Flat
Précision (JIS) Grade 0 Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Radial
Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Norme de taille Meter Size Matériau de l'élément de roulement Stainless Steel
Type à support Punching

Assistance technique