Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPT-T-8A |
NPT-T-8A-SU4 |
NPT-T-10A |
NPT-T-10A-SU4 |
NPT-T-15A |
NPT-T-15A-SU4 |
NPT-T-20A |
NPT-T-20A-SU4 |
NPT-T-25A |
NPT-T-25A-SU4 |
NPT-T-32A |
NPT-T-32A-SU4 |
NPT-T-40A |
NPT-T-40A-SU4 |
NPT-T-50A |
NPT-T-50A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | ||
39.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
15.17 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | ||
39.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
10.04 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | ||
39.50 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
17.38 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | ||
52.77 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
22.35 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | ||
72.67 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
29.54 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | ||
118.02 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
35.62 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | ||
109.50 € | 1 | 19 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
53.58 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | ||
175.17 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | NPT (filetage femelle) | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles