Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPT-S-8A |
NPT-S-8A-SU4 |
NPT-S-10A |
NPT-S-10A-SU4 |
NPT-S-15A |
NPT-S-15A-SU4 |
NPT-S-20A |
NPT-S-20A-SU4 |
NPT-S-25A |
NPT-S-25A-SU4 |
NPT-S-32A |
NPT-S-32A-SU4 |
NPT-S-40A |
NPT-S-40A-SU4 |
NPT-S-50A |
NPT-S-50A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | ||
32.70 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
13.88 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | ||
25.63 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
16.81 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | ||
26.31 € 18.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | |
16.41 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | ||
30.62 € 21.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | |
24.43 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | ||
65.44 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
26.89 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | ||
93.12 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
33.26 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | ||
89.33 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
44.55 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | ||
149.90 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | NPT (filetage femelle) | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles