Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BU-8A |
BU-8A-SU4 |
BU-10A |
BU-10A-SU4 |
BU-15A |
BU-15A-SU4 |
BU-20A-SU4 |
BU-25A |
BU-25A-SU4 |
BU-32A |
BU-32A-SU4 |
BU-40A |
BU-40A-SU4 |
BU-50A |
BU-50A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
32.54 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
15.89 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
32.54 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
20.12 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
37.49 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
45.95 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
27.61 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
74.20 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
40.31 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
120.81 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
57.25 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
95.54 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
75.61 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
99.20 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | R | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles