Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWRM-20AX10A |
SWRM-20AX10A-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | ||
19.03 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Autre | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur nominale | SCH80 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Taille | 3/4B (20A) |
Taille (2e extrémité) | 3/8B (10A) | Pression de service max.(MPa) | 12 | D.E. de tuyau applicable(mm) | 27.2 |
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité(mm) | 17.3 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles