Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.72 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
37.49 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
22.80 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
43.14 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
22.80 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
43.14 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
24.77 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
54.44 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
24.77 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
54.44 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
33.26 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
88.33 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
33.26 € | 1 | 8 jours | [Acier] Acier au carbone | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
88.33 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
44.55 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
44.55 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
61.50 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
61.50 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
79.85 € | 1 | 5 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
79.85 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
79.85 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier au carbone | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | R | Pression de service max.(MPa) | 12 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Épaisseur du corps principal | Sch.80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles