Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SW-45CUT-15A-100L-SU4 |
SW-45CUT-25A-100L-SU4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | D.E. de tuyau applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.36 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
95.89 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 34.0 |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Autre | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Épaisseur nominale | SCH80 | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Pression de service max.(MPa) | 12 | Longueur totale(mm) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Taille
D.E. de tuyau applicable(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles