Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
31EA04C |
31EA06C |
31EA08C |
31EA12C |
31EA16C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale | Débit maximal recommandé (l/min) | Dimension C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.72 € | 1 | 5 jours | 1/4 | 15 | 51 | ||
42.04 € 19.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8 | 15 | 51 | |
97.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/2 | 45 | 71 | |
95.90 € 46.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4 | 80 | 94 | |
153.59 € | 1 | 9 jours | 1 | 140 | 110 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique pour tuyaux | Corps / Nez | Corps |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (électrozingage / traitement au chrome) | Matériau de joint torique | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Huile minérale de fonctionnement |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::20.5 | Mécanisme de verrouillage de collier | NA | Plage de températures applicable (min.)(°C) | -30 |
Plage de températures applicable (max.)(°C) | 100 | Pression de service maximum(MPa) | 20.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille nominale
Débit maximal recommandé(l/min)
Dimension C(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles