Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RXE4115 |
RXE4120 |
RXE4125 |
RXE4132 |
RXE4140 |
RXE4150 |
RXH4115 |
RXH4120 |
RXH4125 |
RXH4132 |
RXH4140 |
RXH4150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température maximale de fonctionnement (°C) | Pression de service minimum (MPa) | Vitesse de rotation max. (r.p.m) | Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) | Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) | D.E. de bride de connexion, pièces de rotor (mm) | Pas de trou de boulon de bride de connexion (mm) | Dimension nominale de boulon de bride de connexion | Dimension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.29 € | 1 | 10 jours | 100 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 62 | 45 | M8 | 15A | ||
238.06 € | 1 | 10 jours | 100 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 74 | 54 | M10 | 20A | ||
281.07 € | 1 | 10 jours | 100 | 2.25 | 3500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | 80 | 60 | M10 | 25A | ||
395.12 € | 1 | 10 jours | 100 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 32A | ||
436.80 € | 1 | 10 jours | 100 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 40A | ||
728.98 € | 1 | 10 jours | 100 | 1.18 | 750 | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 95 | M12 | 50A | ||
228.13 € | 1 | 10 jours | 150 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 62 | 45 | M8 | 15A | ||
272.32 € | 1 | 10 jours | 150 | 2.25 | 3500 | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | 74 | 54 | M10 | 20A | ||
325.28 € | 1 | 10 jours | 150 | 2.25 | 3500 | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | 80 | 60 | M10 | 25A | ||
439.92 € | 1 | 10 jours | 150 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 32A | ||
481.72 € | 1 | 10 jours | 150 | 1.67 | 2000 | 3/4B (20A) | 1B (25A) | 96 | 75 | M10 | 40A | ||
794.99 € | 1 | 10 jours | 150 | 1.18 | 750 | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 95 | M12 | 50A |
Loading...
Type | Tuyau interne duplex fixe | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz / Huile | Type de connexion | Type à montage par vis et bride |
---|---|---|---|---|---|
Types de vis de connexion pour côté coude (composite) | Rc | Types de vis de connexion pour côté tête (composite) | Rc |
Configurer
Propriétés de base
Température maximale de fonctionnement(°C)
Pression de service minimum(MPa)
Vitesse de rotation max.(r.p.m)
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite)
Vis de connexion nominale pour côté tête (composite)
D.E. de bride de connexion, pièces de rotor(mm)
Pas de trou de boulon de bride de connexion(mm)
Dimension nominale de boulon de bride de connexion
Dimension nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles