Raccord rotatif de pression, joint rotatif nacré KCF (type monté sur bride)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCF15A-6A
KCF20A-6A
KCF20A-8A
KCF25A-8A
KCF25A-10A
KCF32A-10A
KCF32A-15A
KCF40A-15A
KCF40A-20A
KCF50A-20A
KCF50A-25A
KCF65A-25A
KCF65A-32A
KCF65A-40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation max.
(r.p.m)
Vis de connexion nominale pour côté coude (composite) Vis de connexion nominale pour côté tête (composite) Taille de la gaine intérieure Dimension nominale

207.97 €

1 Disponible 10 jours 15003/8B (10A)1/2B (15A)6A15A

238.96 €

1 10 jours 15003/8B (10A)1/2B (15A)6A20A

238.96 €

1 Disponible 10 jours 15003/8B (10A)1/2B (15A)8A20A

282.34 €

1 10 jours 15001/2B (15A)3/4B (20A)8A25A

282.34 €

1 10 jours 15001/2B (15A)3/4B (20A)10A25A

416.55 €

1 10 jours 15003/4B (20A)1B (25A)10A32A

416.55 €

1 10 jours 15003/4B (20A)1B (25A)15A32A

462.59 €

1 10 jours 15003/4B (20A)1B (25A)15A40A

462.59 €

1 10 jours 15003/4B (20A)1B (25A)20A40A

776.90 €

1 10 jours 15001 1/2B (40A)1 1/2B (40A)20A50A

776.90 €

1 10 jours 15001 1/2B (40A)1 1/2B (40A)25A50A

961.06 €

1 10 jours 15001 1/2B (40A)2B (50A)25A65A

961.06 €

1 10 jours 10001 1/2B (40A)2B (50A)32A65A

961.06 €

1 10 jours 10001 1/2B (40A)2B (50A)40A65A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau interne duplex fixe Fluides utilisables Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 100
Pression de service minimum(MPa) 0.98 Type de connexion Type à montage par vis et bride Types de vis de connexion pour côté coude (composite) Rc
Types de vis de connexion pour côté tête (composite) Rc

Assistance technique