Engrenage interne

Engrenage interne
  • Remise sur volume
Popular internal gear product. Low price and superb versatility. Many combinations of planetary gear mechanisms can be made.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SI0.5-60
SI0.5-80
SI0.5-100
SI0.8-60
SI0.8-80
SI0.8-100
SI1-60
SI1-80
SI1-100
SI1.5-50
SI1.5-60
SI1.5-80
SI1.5-100
SI2-50
SI2-60
SI2-80
SI2-100
SI2.5-50
SI2.5-60
SI3-50
SI3-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents
(Dents)
Largeur de face
(mm)
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu
(mm)

47.21 €

1 Disponible 5 jours 100.560550

53.94 €

1 5 jours 100.580560

61.16 €

1 Disponible 5 jours 100.5100570

64.95 €

1 Disponible 5 jours 100.860875

76.52 €

1 6 jours 100.880890

85.23 €

1 5 jours 100.81008105

67.02 €

1 Disponible 5 jours 101601090

85.67 €

1 Disponible 5 jours 1018010110

112.92 €

1 Disponible 5 jours 10110010130

80.92 €

1 Disponible 6 jours 101.55015115

106.89 €

1 13 jours 101.56015130

145.44 €

1 7 jours 101.58015160

127.16 €

1 6 jours 101.510015190

128.12 €

1 Disponible 6 jours 1025020150

129.97 €

1 6 jours 1026020170

177.86 €

1 6 jours 1028020210

211.36 €

1 13 jours 10210020250

134.75 €

1 6 jours 102.55025185

206.57 €

1 6 jours 102.56025210

245.21 €

1 6 jours 1035030220

276.35 €

1 6 jours 1036030250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique