Couronne SIR

Couronne SIR
Ring-shaped internal gear. Useful in designs for large planetary gear mechanisms or speed ratios. Can also be used as gear for swivel mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIR2-120
SIR2-200
SIR2.5-120
SIR2.5-200
SIR3-120
SIR3-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de face
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)
Module Nombre de dents Jeu
(mm)

372.40 €

1 6 jours 102028621200.17~0.37

783.20 €

1 6 jours 102044622000.20~0.41

522.87 €

1 6 jours 10253552.51200.19~0.41

1,098.00 €

1 6 jours 10255552.52000.22~0.46

953.24 €

1 6 jours 103042431200.22~0.45

1,340.48 €

1 6 jours 103054431600.22~0.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 équiv. Diamètre de moyeu(φ) Sans moyeu Forme T1
Longueur de moyeu(mm) NA

Assistance technique