Roulette en uréthane fixe très rigide pour charges lourdes (type SDUK)

Roulette en uréthane fixe très rigide pour charges lourdes (type SDUK)
  • Remise sur volume
An affordable and high load caster. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· Affordably priced and with a high load capacity.
· Wheel outer diameter ø200: 1,000 kg.
· Wheel outer diameter ø250 1,500 kg.
· The base plate is forged to provide sturdiness.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand a long-term use, that also features a beautiful design and solid welded construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDUK200
SDUK250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)

308.48 €

1 Disponible 6 jours 251980200

295.09 €

1 7 jours 3021471.5250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 750.01– Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 133(155) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 85(104) Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) 184
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) 134 Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) 64 Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique