Roue pivotante, roulette en uréthane de grande dureté pour ultra charges lourdes (modèle HDUJ)

Roue pivotante, roulette en uréthane de grande dureté pour ultra charges lourdes (modèle HDUJ)
The largest allowable load among Japanese standard casters. Smooth travel and quiet rotation. Optional installation of swivel lock and stopper is possible.

[Features]
· By employing a thrust bearing and tapered roller bearing for the swivel part, both smooth rotation and quietness are realized, even when under high loads.
· Deflection is resolved by use of a high hardness urethane wheel (hardness 95°). Starting resistance is also reduced and turning is smooth.
· Both an optional 90° swivel lock and wheel stopper are available to achieve the perfect caster.
· A product that can withstand long-term use, that features a beautiful design and solid welded construction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDUJ150
HDUJ150-ST
HDUJ150-ST-TL
HDUJ150-TL
HDUJ200
HDUJ200-ST
HDUJ200-ST-TL
HDUJ200-TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)

513.37 €

1 7 jours 225NA1471.515062

562.18 €

1 8 jours 225Avec butée de rotation1471.515062

643.51 €

1 9 jours 225Avec double butée (rotation + pivotement)1471.515062

545.06 €

1 9 jours 225Avec butée pivotante1471.515062

565.10 €

1 7 jours 275NA196220070

652.82 €

1 8 jours 275Avec butée de rotation196220070

734.15 €

1 8 jours 275Avec double butée (rotation + pivotement)196220070

638.99 €

1 8 jours 275Avec butée pivotante196220070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 750.01–
Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 133(148) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 100(111) Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) 175
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) 140 Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) 65 Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique