Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HDMCJ150 |
HDMCJ150-ST |
HDMCJ150-ST-TL |
HDMCJ150-TL |
HDMCJ200 |
HDMCJ200-ST |
HDMCJ200-ST-TL |
HDMCJ200-TL |
HDMCJ250 |
HDMCJ250-TL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diamètre extérieur de la roue D (Ø) | Excentricité E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.10 € | 1 | 10 jours | 225 | NA | 1765.8 | 150 | 62 | ||
674.33 € | 1 | 10 jours | 225 | Avec butée de rotation | 1765.8 | 150 | 62 | ||
677.88 € | 1 | 10 jours | 225 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 1765.8 | 150 | 62 | ||
579.43 € | 1 | 10 jours | 225 | Avec butée pivotante | 1765.8 | 150 | 62 | ||
562.18 € | 1 | 10 jours | 275 | NA | 2452.5 | 200 | 70 | ||
660.62 € | 1 | 10 jours | 275 | Avec butée de rotation | 2452.5 | 200 | 70 | ||
741.95 € | 1 | 10 jours | 275 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 2452.5 | 200 | 70 | ||
643.51 € | 1 | 10 jours | 275 | Avec butée pivotante | 2452.5 | 200 | 70 | ||
691.17 € | 1 | 15 jours | 300 | NA | 2452.5 | 250 | 70 | ||
772.49 € | 1 | 15 jours | 300 | Avec butée pivotante | 2452.5 | 250 | 70 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | 750.01– |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon MC | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 133(148) | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 100(111) | Dimension de siège de montage A ou siège de montage A(mm) | 175 |
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B(mm) | 140 | Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage(mm) | 65 | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diamètre extérieur de la roue D(Ø)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles