Tuyau souple de type à bride non soudé, TF-20000

Tuyau souple de type à bride non soudé, TF-20000
The flange can be connected to standard flanges, and mounts loosely to the tube. Features a long effective tube length, helping mitigate against vibration and repetitive tube displacement. All stainless steel welded parts. (Standard SUS304)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TF-20000-80A-500

Référence pièce
TF-20000-80A-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.25 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Flexibles Matériau de flexible Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) D.I. d(Ø) 78.5
Type de pièce de connexion Bride Pression de service max. (valeur de performance du tuyau et de la lame)(MPa) 1.62 Lame Disponible
Rayon de pliage minimum(mm) 220 D.E. D(Ø) 103.0 Diamètre d'alésage 80A
Type de tuyau Tuyau Omega résistant Pulsation résultant de la charge, nombre de lames Pli unique Longueur(mm) 500

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau souple de type à bride non soudé, TF-20000, le numéro d'article est le suivant: TF-20000-80A-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TF-20000-80A-500.

Assistance technique