• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TOMBO N° 9003 NAFLON, tube PTFE

TOMBO N° 9003 NAFLON, tube PTFE
  • Remise sur volume

Fluororesin (PTFE) tube. Excellent chemical resistance, heat resistance, and weatherproof performance.

[Features]
· Chemical permeation is minimal (reduced to approximately 60% of PFA-HG (measured with hydrochloric acid, nitrogen, and oxygen)).
· The amount of permeation for a PFA-HG tube is reduced to approximately 50% that of a standard PFA tube (HCl comparison).
· Elution of fluorine ions is minimal (equivalent to a PFA-HG tube).
· The inner surface of the tube is smooth (Equivalent to a PFA-HG tube).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9003-PTFE-0.5X1.7-10M
9003-PTFE-0.7X1.7-10M
9003-PTFE-0.8X1.4-10M
9003-PTFE-0.9X1.7-10M
9003-PTFE-1.59X3.17-10M
9003-PTFE-3.17X6.35-10M
9003-PTFE-4.35X6.35-10M
9003-PTFE-6.35X9.52-10M
9003-PTFE-7.52X9.52-10M
9003-PTFE-9.52X12.70-10M
9003-PTFE-10.70X12.70-10M
9003-PTFE-12.5X14.0-10M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Température ambiante, pression de déflagration
(MPa)

48.99 €

6 jours 101.7~20.51 ou moins120-40~2602.3

36.54 €

Disponible Jour même

Stock

101.7~20.71 ou moins120-40~2602.3

30.04 €

Disponible Jour même

Stock

101.4~20.81 ou moins120-40~2602.3

38.34 €

6 jours 101.7~20.91 ou moins120-40~2602.3

32.93 €

Disponible Jour même

Stock

103.17Jusqu'à 41.59~25-40~26011.7

109.79 €

5 jours 106.35~73.17Jusqu'à 415-40~26011.8

65.89 €

Disponible Jour même

Stock

106.35~74.35Jusqu'à 530-40~2605.4

130.44 €

32 jours 109.52~106.35~735-40~2606.0

124.24 €

5 jours 109.52~107.52~865-40~2603.1

175.18 €

6 jours 1012.7~159.52~1065-40~2603.9

117.35 €

6 jours 1012.7~1510.7~15115-40~2602.1

132.28 €

6 jours 1014~1512.5~15200-40~2601.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard / Antistatique / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques Couleur Transparent (y compris les couleurs)
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, résine fluorée PTFE Longueur(m) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique