Tube TOMBO n° 9003-SF NAFLON SF

Tube TOMBO n° 9003-SF NAFLON SF

Tube with improved fluororesin hardness. Superior transparency and flexibility compared to PFA and PTFE.

[Features]
· The Naflon SF tube is a fluorine resin tube with improved fluorine resin hardness.
· Therefore, it is ideal for running and installing piping in narrow areas and features superior transparency and flexibility compared to PFA and PTFE, which are also fluorine resins.
· Fluorine resin tube with low additives such as fillers and plasticizers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9003-SF-4X6-10M
9003-SF-6X8-10M
9003-SF-8X10-10M
9003-SF-10X12-10M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Température ambiante, pression de déflagration
(MPa)

180.06 €

8 jours 106~64Jusqu'à 425Température normale~502.0

242.98 €

Devis 108~86~635Température normale~501.3

272.62 €

8 jours 1010~108~850Température normale~501.0

380.83 €

Devis 1012~1510~1070Température normale~500.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard / Antistatique / Résistance aux produits chimiques Couleur Transparent (y compris les couleurs)
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, résine fluorée Résine fluorée souple Longueur(m) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique