Feuille PTFE NAFLON No.9000 TOMBO (embossée)

Feuille PTFE NAFLON No.9000 TOMBO (embossée)

· Sheet made of fluororesin (PTFE).
· Recommended for gaskets, electric insulating materials, etc. making use of the material's characteristics such as its excellent chemical stability, electric properties, and coefficient of friction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9000-1000X1000X8.0
9000-1000X1000X10.0
9000-1000X1000X12.0
9000-1000X1000X15.0
9000-1000X1000X18.0
9000-1000X1000X20.0
9000-1000X1000X25.0
9000-1000X1000X30.0
9000-1000X1000X35.0
9000-1000X1000X40.0
9000-1000X1000X50.0
9000-1000X1000X60.0
9000-1220X1220X8.0
9000-1220X1220X10.0
9000-1220X1220X12.0
9000-1220X1220X15.0
9000-1220X1220X18.0
9000-1220X1220X20.0
9000-1220X1220X25.0
9000-300X300X8.0
9000-300X300X10.0
9000-300X300X12.0
9000-300X300X18.0
9000-300X300X20.0
9000-300X300X25.0
9000-300X300X30.0
9000-300X300X35.0
9000-300X300X40.0
9000-300X300X50.0
9000-500X500X7.0
9000-500X500X8.0
9000-500X500X10.0
9000-500X500X12.0
9000-500X500X15.0
9000-500X500X18.0
9000-500X500X20.0
9000-500X500X25.0
9000-500X500X30.0
9000-500X500X35.0
9000-500X500X40.0
9000-500X500X50.0
9000-500X500X55.0
9000-500X500X60.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur de la plaque
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)

1,131.21 €

Devis 8.010001000

1,332.02 €

Devis 10.010001000

1,666.71 €

Devis 12.010001000

2,001.39 €

Devis 15.010001000

2,336.06 €

Devis 18.010001000

2,670.75 €

Devis 20.010001000

3,340.11 €

Devis 25.010001000

4,009.47 €

Devis 30.010001000

4,678.83 €

Devis 35.010001000

5,348.20 €

Devis 40.010001000

6,553.05 €

Devis 50.010001000

7,759.40 €

Devis 60.010001000

1,666.71 €

Devis 8.012201220

2,001.39 €

Devis 10.012201220

2,336.06 €

Devis 12.012201220

3,005.43 €

Devis 15.012201220

3,394.74 €

Devis 18.012201220

4,009.47 €

Devis 20.012201220

4,781.73 €

Devis 25.012201220

126.50 €

Devis 8.0300300

139.89 €

Devis 10.0300300

180.06 €

Devis 12.0300300

260.37 €

Devis 18.0300300

267.07 €

Devis 20.0300300

334.01 €

Devis 25.0300300

400.94 €

Devis 30.0300300

467.88 €

Devis 35.0300300

534.82 €

Devis 40.0300300

668.68 €

Devis 50.0300300

267.07 €

Devis 7.0500500

300.54 €

Devis 8.0500500

352.41 €

Devis 10.0500500

400.94 €

Devis 12.0500500

485.83 €

Devis 15.0500500

601.75 €

Devis 18.0500500

655.30 €

Devis 20.0500500

930.40 €

Devis 25.0500500

997.34 €

Devis 30.0500500

1,198.15 €

Devis 35.0500500

1,332.02 €

Devis 40.0500500

1,666.71 €

Devis 50.0500500

1,867.52 €

Devis 55.0500500

2,001.39 €

Devis 60.0500500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine fluorine (Téflon / PTFE) Qualité Standard Couleur Blanc translucide
Traitement des trous Aucun usinage des trous Spécifications Embossé Nom du matériau PTFE pur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique