Référence fabricant: NO.06
Marque: KAKUTA
Prix: 17.06 €
Délai de livraison: 6 jours
Force de serrage: 500 N
Méthode de fixation: Base de la bride
Matériau du corps: [Acier] Acier
Taille de vis de serrage: M4
Matériel de vis de serrage: Acier
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.06
Référence pièce
|
---|
NO.06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de serrage (N) | Méthode de fixation | Matériau du corps | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras (mm) | Longueur du bras (mm) | Force de serrage (plage sélectionnable) (N) | Accessoires pour pointe | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 500 | Base de la bride | [Acier] Acier | M4 | Acier | 15 | 15 | Jusqu'à 1399 | Boulon en acier | 13 |
Loading...
Forme | Poussée latérale | Vis de collier | Fixe | Longueur de la poignée | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère, modèle à poussée latérale, le numéro d'article est le suivant: NO.06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.06.
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Méthode de fixation
Matériau du corps
Taille de vis de serrage
Matériel de vis de serrage
Hauteur du bras(mm)
Longueur du bras(mm)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N)
Accessoires pour pointe
Course(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NO.02 |
NO.07 |
NO.50A |
NO.50B |
NO.51 |
NO.51B-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Force de serrage (N) | Méthode de fixation | Matériau du corps | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras (mm) | Longueur du bras (mm) | Force de serrage (plage sélectionnable) (N) | Accessoires pour pointe | Course (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 2000 | Base de la bride | [Acier] Acier | M8 | - | 20 | 41.5 | 2000 à 3099 | NA | 30 | |
17.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 500 | Base de la bride | [Acier] Acier | M8 | Acier | 15 | 12 | Jusqu'à 1399 | Boulon en acier | 10 | |
24.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2000 | Base de la bride | [Acier] Acier | M10 | Acier | 20 | 69 | 2000 à 3099 | Boulon en acier | 30 | |
39.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 3000 | Base de la bride | [Acier] Acier | M8 | Acier | 25 | 151 | 2000 à 3099 | Boulon en acier | 55 | |
28.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 2200 | Base de la bride | [Acier] Acier | M8 | Acier | 27 | 61.5 | 2000 à 3099 | Boulon en acier | 44 | ||
53.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3000 | Base de la bride | [Acier] Acier | M12 | Nylon | 24 | 118 | 2000 à 3099 | Boulon en nylon | 23 |