Capuchon d'huile de type à ouverture et fermeture, modèle KRM-AD

Capuchon d'huile de type à ouverture et fermeture, modèle KRM-AD
[Features]
▪ The equipment can be easily installed, without thread processing.
▪ The oil tank is designed in such a way that the air inside the oil tank does not make the oil leak but makes the oil to discharge from the tank.
▪ It is a synthetic resin product that has excellent oil resistance.
▪ The equipment is easy to install and remove.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRM-AD30
KRM-AD45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de capuchon A Diamètre du trou de logement

18.69 €

1 5 jours 4230.1~30.3

24.25 €

1 5 jours 6145.5~45.7

Loading...

  1. 1

Assistance technique