Bouchon d'arrêt d'huile, type KRM-B

Bouchon d'arrêt d'huile, type KRM-B
  • Remise sur volume
Screw machining is no longer needed.

[Features]
· There is always an oil port and combined air hole for a machine crank chamber or gear pan.
· This product is a required oil cap for an the oil filling hole.
· Formerly, when a cap with screws was used, and the screw machining was not needed.
· This product is developed to omit the machining.
*Air hole type is standard, but it is also available without air hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRM-B17
KRM-B20
KRM-B30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur de capuchon A Diamètre du trou de logement

3.52 €

1 Disponible 5 jours 102517

4.09 €

1 Disponible 13 jours -3020.5

5.85 €

1 Disponible 13 jours -4030

Loading...

  1. 1

Assistance technique