Pièces en plastique, poignée sphérique type KRM-C (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRM-CS254-B
KRM-CS323-B
KRM-CS353-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de la poignée
(mm)

3.21 €

1 13 jours -23

3.80 €

1 13 jours 1029

4.39 €

1 13 jours -32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Poignée sphérique Matériau de la poignée Polyamide
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Laiton Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage femelle Valeur nominale de filetage M8 Collier Noir
Pas de filetage 1.25

Assistance technique