Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KRM-DMS1-B |
KRM-DMS1-R |
KRM-DMS2-B |
KRM-DMS2-R |
KRM-DMS3-B |
KRM-DMS3-R |
KRM-DMS4-B |
KRM-DMS4-R |
KRM-DMS5-B |
KRM-DMS5-R |
KRM-ES25-B |
KRM-ES25-R |
KRM-ES30-B |
KRM-ES30-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Valeur nominale de filetage | Longueur de la poignée (mm) | Collier | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € 3.29 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M6 | 35 | Noir | 1.00 | ||
4.96 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M6 | 35 | Rouge | 1.00 | ||
5.24 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M8 | 35 | Noir | 1.25 | ||
5.24 € | 1 | 13 jours | 10 | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M8 | 35 | Rouge | 1.25 | ||
6.43 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M8 | 45 | Noir | 1.25 | ||
6.43 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M8 | 45 | Rouge | 1.25 | ||
7.00 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M10 | 55 | Noir | 1.50 | ||
7.00 € | 1 | 13 jours | 10 | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M10 | 55 | Rouge | 1.50 | ||
7.73 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M10 | 65 | Noir | 1.50 | ||
7.73 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée rectangulaire | M10 | 65 | Rouge | 1.50 | ||
3.52 € | 1 | 13 jours | 10 | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée Fig | M6 | 26.5 | Noir | 1.00 | ||
3.52 € | 1 | 13 jours | 10 | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée Fig | M6 | 26.5 | Rouge | 1.00 | ||
4.23 € | 1 | 16 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée Fig | M8 | 30 | Noir | 1.25 | ||
4.23 € | 1 | 13 jours | - | [Type à bâtonnet (conique)] Poignée Fig | M8 | 30 | Rouge | 1.25 |
Loading...
Type | Type fixe | Matériau de la poignée | Polyamide | Surface de la poignée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la section de montage | Laiton | Traitement de surface de la section de montage | NA | Méthode de montage | Filetage femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Valeur nominale de filetage
Longueur de la poignée(mm)
Collier
Pas de filetage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles