Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KRM-GS25-B |
KRM-GS25-R |
KRM-GS35-R |
KRM-GS40-B |
KRM-GS40-R |
KRM-GS45-B |
KRM-GS45-R |
KRM-GS50-B |
KRM-GS50-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage (mm) | Collier | Pas de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 1 | 13 jours | 10 | M5 | 11 | Noir | 0.80 | ||
3.21 € | 1 | 13 jours | 10 | M5 | 11 | Rouge | 0.80 | ||
3.80 € | 1 | 13 jours | 10 | M6 | 9 | Rouge | 1.00 | ||
4.67 € | 1 | 5 jours | - | M8 | 13 | Noir | 1.25 | ||
4.67 € | 1 | 13 jours | 10 | M8 | 13 | Rouge | 1.25 | ||
5.54 € | 1 | 13 jours | 10 | M10 | 14 | Noir | 1.50 | ||
5.54 € | 1 | 13 jours | - | M10 | 14 | Rouge | 1.50 | ||
6.43 € | 1 | 13 jours | 10 | M12 | 16 | Noir | 1.75 | ||
6.43 € | 1 | 13 jours | 10 | M12 | 16 | Rouge | 1.75 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage femelle (M) | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme polygonale | Forme de croix | Fonction supplémentaire | NA | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne |
Matériau du corps principal | Polyamide | Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Laiton |
Section de montage, traitement de la surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Longueur de la section de montage(mm)
Collier
Pas de filetage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles