Pièces en plastique, boulon de poignée de serrage type KRM-F

Pièces en plastique, boulon de poignée de serrage type KRM-F
  • En promotion
  • Remise sur volume
Tighten firmly. Tightening handle bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRM-F25-B
KRM-F25-R
KRM-F35-B
KRM-F35-R
KRM-F40-B
KRM-F45-B
KRM-F45-R
KRM-F50-B
KRM-F50-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre Longueur de la section de montage
(mm)
Collier Pas de filetage
(mm)

2.47 €

1 26 jours -M525Noir0.80

2.47 €

1 13 jours 10M525Rouge0.80

2.91 €

1 Disponible 16 jours 10M630Noir1.00

2.91 €

1 Disponible 13 jours -M630Rouge1.00

2.85 €

1.88 €

1 Jour même

Stock

10M840Noir1.25

4.23 €

1 5 jours -M1040Noir1.50

4.23 €

1 13 jours -M1040Rouge1.50

5.54 €

1 13 jours -M1240Noir1.75

5.54 €

1 13 jours -M1240Rouge1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (M) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Forme de croix Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Matériau du corps principal Polyamide Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Fer
Section de montage, traitement de la surface Placage chrome trivalent

Assistance technique