Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KRM-H45 |
KRM-H55 |
KRM-H70 |
KRM-H85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Valeur nominale de filetage | Longueur de la poignée (mm) | Pas de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 13 jours | - | M6 | 43 | 1.00 | ||
8.47 € | 1 | 13 jours | 10 | M8 | 55.5 | 1.25 | ||
10.52 € | 1 | 13 jours | 10 | M10 | 7.0 | 1.50 | ||
14.01 € | 1 | 13 jours | 10 | M12 | 89 | 1.75 |
Loading...
Type | Forme de la rotation | Forme | Poignées rotatives | Matériau de la poignée | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Fer | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Propriétés de base
Valeur nominale de filetage
Longueur de la poignée(mm)
Pas de filetage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles