Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NO.FA110-2S |
NO.FA110RK |
NO.FA120-2S |
NO.FA120RK |
NO.FA150 |
NO.FA150-2S |
NO.FA150RK |
NO.FA160-2S |
NO.FA160RK |
NO.FA400 |
NO.FA-110 |
NO.FA-120 |
NO.FA-160 |
NO.FA-200 |
NO.PA250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de fixation | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras H (mm) | Longueur du bras L (mm) | Force de serrage (plage sélectionnable) (N) | Type à embout à boulon | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Course (mm) | Mécanisme de verrouillage automatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 1700 | - | - | - | 22 | 21 | 500 à 2279 | - | Réglage de la glissière | 30 | - | |
26.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 1700 | - | - | - | 22 | 21 | 500 à 2279 | - | Réglage de la glissière | 30 | Fourni | |
53.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 1700 | - | M6 | Acier inoxydable | 22 | 20 | 500 à 2279 | Boulon en acier inoxydable | Réglage de la glissière | 30 | - | |
26.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 1700 | - | M6 | Acier | 22 | 20 | 500 à 2279 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | 30 | Fourni | |
24.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | - | - | - | 24 | 13 | 2280 à 2999 | - | Réglage de la glissière | 40 | Non fourni | |
67.04 € | 1 | 5 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | - | - | - | 24 | 13 | 2280 à 2999 | - | Réglage de la glissière | 40 | - | ||
35.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | - | - | - | 24 | 13 | 2280 à 2999 | - | Réglage de la glissière | 40 | Fourni | |
64.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | - | M10 | Acier inoxydable | 24 | 10 | 2280 à 2999 | Boulon en acier inoxydable | Réglage de la glissière | 40 | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | - | M10 | Acier | 24 | 10 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | 40 | Fourni | |
68.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 4500 | [Acier] Acier | - | - | 23 | 85 | 2280 à 2999 | - | Réglage de la glissière | 140 | - | |
21.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Base de la bride | 1700 | - | - | - | 22 | 21 | 500 à 2279 | - | Réglage de la glissière | 30 | Non fourni | |
22.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base de la bride | 1700 | - | M6 | Acier | 22 | 20 | 500 à 2279 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | 30 | Non fourni | |
24.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Base de la bride | 3000 | - | M10 | Acier | 24 | 10 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | 40 | Non fourni | |
26.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Base droite | 3200 | - | - | - | 15.8 | 17 | 2280 à 2999 | - | Non réglable (fixe) | 48 | - | |
20.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Base de la bride | 1700 | - | - | - | 20 | 58.7 | 500 à 2279 | - | - | 101.6 | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de fixation
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Taille de vis de serrage
Matériel de vis de serrage
Hauteur du bras H(mm)
Longueur du bras L(mm)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N)
Type à embout à boulon
Réglage de la position de l'embout à boulon1
Course(mm)
Mécanisme de verrouillage automatique
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles