Tube résistant aux projections JUNFLON (tube pour appareil de soudage par points) JUNFLON SP4 (tube résistant aux projections double couche)

Tube résistant aux projections JUNFLON (tube pour appareil de soudage par points) JUNFLON SP4 (tube résistant aux projections double couche)
By using a double tube with overlapped special resins that are flame resistant, sparks can be prevented. High flexibility, with excellent weather and water resistance.

[Features]
▪ Standard colors: black, red, blue, green, white, yellow, light beige, light red, light green (yellow, light beige, light red, light green with a 100-m roll only).
▪ The equipment can be implemented as a piping tube of spot welded equipment where noncombustible resin (exact UL94V-0) is used in the outer layer.
▪ By using the exclusively applied stripper (that comes with tube cutter), it is possible to insert the equipment into the Junlon one-touch fitting W series and it is also possible to detach the speedy outer layer that complies with the infixing.
▪ Moreover, the pitch of the infixing in the outer layer is displayed and the length of its detachment is easily visible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP4-06-B-20
SP4-06-B-100
SP4-06-BK-20
SP4-06-BK-100
SP4-06-G-100
SP4-06-LB-100
SP4-06-LG-100
SP4-06-LR-100
SP4-06-R-20
SP4-06-R-100
SP4-06-W-20
SP4-06-W-100
SP4-06-Y-100
SP4-08-B-20
SP4-08-B-100
SP4-08-BK-20
SP4-08-BK-100
SP4-08-G-20
SP4-08-G-100
SP4-08-LB-100
SP4-08-LG-100
SP4-08-LR-100
SP4-08-R-20
SP4-08-R-100
SP4-08-W-20
SP4-08-W-100
SP4-08-Y-100
SP4-10-B-20
SP4-10-B-100
SP4-10-BK-20
SP4-10-BK-100
SP4-10-G-20
SP4-10-G-100
SP4-10-LB-100
SP4-10-LG-100
SP4-10-LR-100
SP4-10-R-20
SP4-10-R-100
SP4-10-W-20
SP4-10-W-100
SP4-10-Y-100
SP4-12-B-20
SP4-12-B-100
SP4-12-BK-20
SP4-12-BK-100
SP4-12-G-20
SP4-12-G-100
SP4-12-LB-100
SP4-12-LG-100
SP4-12-LR-100
SP4-12-R-20
SP4-12-R-100
SP4-12-W-20
SP4-12-W-100
SP4-12-Y-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur de bande standard
(m)

68.25 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu1520

240.35 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu15100

68.25 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir1520

240.35 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir15100

238.42 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Vert15100

238.42 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Autres] Beige clair15100

238.42 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Autres] Vert clair15100

238.42 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Autres] Rouge clair15100

68.25 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge1520

238.42 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge15100

68.25 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc1520

240.35 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc15100

238.42 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Jaune15100

78.76 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Bleu2820

275.10 €

1 22 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Bleu28100

78.76 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir2820

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir28100

78.76 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Vert2820

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Vert28100

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6[Autres] Beige clair28100

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6[Autres] Vert clair28100

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6[Autres] Rouge clair28100

78.76 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Rouge2820

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Rouge28100

78.76 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Blanc2820

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Blanc28100

275.10 €

1 12 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Jaune28100

99.75 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Bleu3520

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Bleu35100

99.75 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Noir3520

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Noir35100

99.75 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Vert3520

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Vert35100

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8[Autres] Beige clair35100

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8[Autres] Vert clair35100

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8[Autres] Rouge clair35100

99.75 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Rouge3520

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Rouge35100

99.75 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Blanc3520

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Blanc35100

348.47 €

1 12 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Jaune35100

91.70 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Bleu4520

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Bleu45100

91.70 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Noir4520

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Noir45100

91.70 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Vert4520

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Vert45100

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9[Autres] Beige clair45100

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9[Autres] Vert clair45100

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9[Autres] Rouge clair45100

91.70 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Rouge4520

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Rouge45100

91.70 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Blanc4520

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Blanc45100

458.50 €

1 12 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9Jaune45100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Fluide applicable Eau / Air
Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance aux intempéries Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60

Assistance technique