Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FT-04 |
FT-06 |
FT-08 |
FT-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.00 € 26.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | |
89.62 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | ||
127.67 € | 1 | 31 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | ||
156.00 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la corrosion / Antistatique / Résistant à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques | Couleur | Translucide (coloris naturel) |
Matériau, résine fluorée | Fluoropolymère | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -65::180 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles