Accouplement JUNRON AT (tube en nylon en spirale) pour FM en spirale AT1

Accouplement JUNRON AT (tube en nylon en spirale) pour FM en spirale AT1
Features superior mechanical strength, including pressure, wear, and flexural fatigue resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FM-9-PT3/8

Référence pièce
FM-9-PT3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.77 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Raccord Section effective(mm2) 35
Diamètre extérieur de tube compatible(mm) 11 D.I. du tube applicable(mm) 9 Dimension de la vis Rc3/8

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement JUNRON AT (tube en nylon en spirale) pour FM en spirale AT1, le numéro d'article est le suivant: FM-9-PT3/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FM-9-PT3/8.

Assistance technique