JUNRON U (tube en polyuréthane) JUNRON UF (tube en polyuréthane pour raccords crantés)

JUNRON U (tube en polyuréthane) JUNRON UF (tube en polyuréthane pour raccords crantés)
  • Remise sur volume
Mechanical strength, in particular wear resistance is excellent.

[Features]
· Excellent mechanical strengths (especially, pressure resistance and wear resistance).
· Product has superior low temperature and heat resistance properties.
· Temperature range of resin for continuous operation without load: -40°C ~ +80°C.
· Flexible and high impact resilience rate.
· No risk of poisonous substances being released.
· Minimum bending radius. Excellent workability.
· *If you need water resistance, use Junlon UF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25-03B-20
25-03B-50
25-05B-20
25-05B-50
25-06B-20
25-06B-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Longueur de bande standard
(m)

19.72 €

1 Disponible 10 jours 3.5Jusqu'à 42Jusqu'à 220

44.24 €

1 6 jours 3.5Jusqu'à 42Jusqu'à 250

30.78 €

1 Disponible 10 jours 4.5Jusqu'à 52.7Jusqu'à 320

76.94 €

1 10 jours 4.5Jusqu'à 52.7Jusqu'à 350

47.20 €

1 Disponible 6 jours 6Jusqu'à 63.5Jusqu'à 420

90.98 €

1 10 jours 6Jusqu'à 63.5Jusqu'à 450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Bleu
Matériau, uréthane Polyuréthane Rayon de pliage minimum(mm) 10 Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60

Assistance technique