JUNRON U (tube en polyuréthane) JUNRON UF (tube en polyuréthane souple résistant à l'eau)

JUNRON U (tube en polyuréthane) JUNRON UF (tube en polyuréthane souple résistant à l'eau)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent mechanical strength and wear resistance.

[Features]
· Excellent mechanical strength and pressure/wear resistance.
· Excellent performance at low and high temperatures.
· Resin continuous no-load operation temperature range: -40 ~ +80°C.
· Flexible and with a high impact resilience rate.
· No risk of poisonous substances being released.
· Minimal bending radius. Excellent workability.
· *For water resistance, please use Junlon UF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25-04-B-20
25-04-B-50
25-04-BK-20
25-04-BK-50
25-04-C-20
25-04-G-20
25-04-R-20
25-04-W-20
25-04-Y-20
25-06-B-20
25-06-B-50
25-06-BK-20
25-06-BK-50
25-06-C-20
25-06-G-20
25-06-R-20
25-06-W-20
25-06-Y-20
25-08-B-20
25-08-B-50
25-08-BK-20
25-08-BK-50
25-08-C-20
25-08-G-20
25-08-R-20
25-08-W-20
25-08-Y-20
25-10-B-20
25-10-B-50
25-10-BK-20
25-10-BK-50
25-10-C-20
25-10-G-20
25-10-R-20
25-10-W-20
25-10-Y-20
25-12-B-20
25-12-B-50
25-12-BK-20
25-12-BK-50
25-12-C-20
25-12-G-20
25-12-R-20
25-12-W-20
25-12-Y-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube (mm) D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. du tube
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur de bande standard
(m)

20.18 €

9.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu1020

49.30 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Bleu1050

23.25 €

1 Disponible 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir1020

47.25 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir1050

23.25 €

1 Disponible 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Transparence1020

20.18 €

9.48 €

1 Jour même

Stock

4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Vert1020

20.25 €

1 Disponible 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge1020

19.72 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc1020

21.47 €

1 Disponible 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune1020

30.00 €

13.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu1420

76.67 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Bleu1450

30.00 €

13.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir1420

73.50 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir1450

31.60 €

1 Disponible 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Transparence1420

29.40 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Vert1420

28.73 €

13.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge1420

29.40 €

1 12 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc1420

30.67 €

1 Disponible 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Jaune1420

57.25 €

29.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Bleu1620

120.13 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Bleu1650

65.90 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Noir1620

110.05 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Noir1650

65.90 €

1 6 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Transparence1620

63.01 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Vert1620

65.90 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Rouge1620

63.01 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Blanc1620

63.01 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5Jaune1620

93.06 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Bleu2220

162.54 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Bleu2250

79.71 €

40.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Noir2220

155.89 €

1 12 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Noir2250

81.02 €

38.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Transparence2220

93.06 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Vert2220

93.06 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Rouge2220

93.06 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Blanc2220

93.06 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7Jaune2220

97.23 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Bleu2820

220.08 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Bleu2850

91.72 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir2820

210.92 €

1 12 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir2850

97.23 €

1 6 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Transparence2820

91.72 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Vert2820

91.72 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Rouge2820

97.23 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Blanc2820

91.72 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8Jaune2820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60

Assistance technique