Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de bande standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.21 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Bleu | 10 | 20 | ||
78.88 € | 1 | 6 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 10 | 100 | ||
19.21 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Transparence | 10 | 20 | ||
13.83 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Vert | 10 | 20 | ||
14.67 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Rouge | 10 | 20 | ||
17.75 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Jaune | 10 | 20 | ||
25.45 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Bleu | 14 | 20 | ||
27.56 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | 20 | ||
101.60 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 14 | 100 | ||
27.56 € | 1 | 6 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Transparence | 14 | 20 | ||
25.45 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Vert | 14 | 20 | ||
25.45 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Rouge | 14 | 20 | ||
27.56 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Jaune | 14 | 20 | ||
55.07 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Bleu | 16 | 20 | ||
55.07 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 16 | 20 | ||
195.45 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 16 | 100 | ||
55.07 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Transparence | 16 | 20 | ||
43.08 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Vert | 16 | 20 | ||
55.07 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 16 | 20 | ||
43.08 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 16 | 20 | ||
80.92 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Bleu | 22 | 20 | ||
80.92 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 22 | 20 | ||
282.66 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 22 | 100 | ||
80.92 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Transparence | 22 | 20 | ||
80.92 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Vert | 22 | 20 | ||
80.92 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 22 | 20 | ||
63.15 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 22 | 20 | ||
112.04 € | 5 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Bleu | 28 | 20 | ||
97.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 28 | 20 | |
391.37 € | 1 | 8 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 28 | 100 | ||
91.44 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Transparence | 28 | 20 | ||
87.45 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Vert | 28 | 20 | ||
86.26 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Rouge | 28 | 20 | ||
86.26 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Jaune | 28 | 20 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur de bande standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles