Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP1-0425-20 |
AP1-0425-100 |
AP1-0640-20 |
AP1-0640-100 |
AP1-0860-20 |
AP1-0860-100 |
AP1-1080-20 |
AP1-1080-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube (mm) D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. du tube (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur de bande standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.90 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 15 | 20 | ||
232.03 € | 1 | 12 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 15 | 100 | ||
88.42 € | 1 | 12 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 20 | 20 | ||
373.58 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 20 | 100 | ||
120.79 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 35 | 20 | ||
518.54 € | 1 | 12 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | 35 | 100 | ||
139.98 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 20 | ||
587.66 € | 1 | 12 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 8 | Jusqu'à 8 | 50 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile hydraulique générale | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance aux produits chimiques | Couleur | Blanc crème |
Matériau, résine fluorée | Polymère de résine fluorée en couche intérieure | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -20::70 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. du tube(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur de bande standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles